Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Vyhledávání Vyhledávání   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Nákupní koš Nákupní koš  

2x3/2-cestný ventil, Série HF04 a LP04
▶ Qn = 400 l/min ▶ Připojení na desku ▶ Manuální pomocné ovládání: s aretací
 
Druh konstrukce Šoupátkový ventil, bez překrytí
Pilot Externí, vnitřní
Princip těsnění Měkké těsnění
Princip zablokování Princip 2-nás. základové desky
Provozní tlak min/max -0,9 bar / 10 bar
Řídicí tlak
min./max.
3 bar / 8 bar
Teplota okolí min./max. -5°C / +50°C
Teplota média min./max. +0°C / +50°C
Médium Stlačený vzduch
Max. velikost částic 5 µm
Obsah oleje stlačeného vzduchu 0 mg/m³ - 5 mg/m³
 
Druh krytí S elektrickým konektorem / zástrčkou IP 65
Ochranný obvod Zenerová dioda
  Zabezpečeno proti přepólování
Stavová indikace diodou LED Žlutý
Doba zapnutí 100 %
Spínací čas 13 ms
Vypínací doba 20 ms
Rušivé vyzařování podle EN 50081-1
Odolnost proti rušení podle EN 50082-2
Upevňovací šroub Křížová drážka DIN EN ISO 4757-Z0
Utahovací moment upevňovacího šroubu 0,25 Nm
Hmotnost 0,048 kg

Materiály:
Pouzdro  Polyamid
Těsnění  Butadien-akrylonitrilový kaučuk; Polyuretan
Vyhledávání v katalogu
Vyhledat

Rozšířené hledání
Příslušenství

Příslušenství
Dokumentace

List s údaji
Technické poznámky
Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C.
Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní.
Používejte výhradně oleje schválené firmou Bosch Rexroth, viz kapitola „Technické informace“.
Způsob ovládání (externí/interní) není realizován ve ventilu, nýbrž v koncové desce ventilového systému.

Provozní
napětí
Tolerance
napětí
Příkon
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
0,55


 
 
HHB
Provozní
napětí
Průtoková hodnota
Číslo materiálu
 
 
 
DC
Qn
 
 
 
 
 
[l/min]
 
NC/NC
24 V
400
NO/NO
24 V
400
NC/NO
24 V
400
HHB = manuální pomocné ovládání
Se sdruženým odvzdušněním pilotního vzduchu
Jmenovitý průtok Qn při 6 bar a Δp = 1 bar

Rozměry
1) Upevňovací šroub: křížová drážka DIN EN ISO 4757-Z0
utahovací moment upevňovacího šroubu [Nm]: 0,25




Ve vašem prohlížeči není aktivován JavaScript.
Může proto dojít k omezení funkce.




Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz koš pro zboží
katalog vzduchotechniky, online verze, stav 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, změny vyhrazeny