|
|
Filtr-regulátor, Série NL2-FRE
▶ G 1/4 - G 3/8 ▶ Šířka pórů filtru: 5 µm ▶ Uzamykatelný ▶ S klíčem ▶ S manometrem
|
|
|
|
|
| Druh konstrukce |
1-dílný, spojitelné do bloků |
| Složky |
Filtr, Regulátor tlaku |
| Jmenovitý průtok Qn |
1500 l/min |
| Montážní poloha |
Svislý |
| Provozní tlak min/max |
1,5 bar / 16 bar |
| Médium |
Stlačený vzduch |
| Teplota média min./max. |
-10°C / +60°C |
| Teplota okolí min./max. |
-10°C / +60°C |
| Typ regulátoru |
Membránové regulátory tlaku |
| Funkce regulátoru |
s uvolňovacím odfukem vzduchu |
| Regulační rozsah min/max |
0,5 bar / 10 bar |
| Napájení tlakem |
Jediný |
| Objem nádobky filtru |
25 cm³ |
| Filtrační prvek |
Vyměnitelný |
| Vypouštění kondenzátu |
Viz tabulka níže |
| Pouzdro |
Zinkový tlakový odlitek |
| Čelní deska |
Butadienstyrenový-akrylonitrilový kaučuk |
| Těsnění |
Butadien-akrylonitrilový kaučuk |
| Filtrační vložka |
Polyetylén |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C. |
| ■ |
Max. obsah zbytkového oleje podle ISO 8573-4 na výstupu: 5 mg/m³ |
|
|
|
G 1/4
|
Poloautomatický, beztlakově otevřený
|
0,6
|
1)
|
|
|
G 1/4
|
Poloautomatický, beztlakově otevřený
|
0,641
|
1); 3)
|
|
|
G 1/4
|
Poloautomatický, beztlakově otevřený
|
0,775
|
2)
|
|
|
G 1/4
|
Plně automatický, beztlakově otevřený
|
0,628
|
1)
|
|
|
G 1/4
|
Plně automatický, beztlakově otevřený
|
0,67
|
1); 3)
|
|
|
G 1/4
|
Plně automatický, beztlakově otevřený
|
0,807
|
2)
|
|
|
G 3/8
|
Poloautomatický, beztlakově otevřený
|
0,6
|
1)
|
|
|
G 3/8
|
Poloautomatický, beztlakově otevřený
|
0,641
|
1); 3)
|
|
|
G 3/8
|
Poloautomatický, beztlakově otevřený
|
0,775
|
2)
|
|
|
G 3/8
|
Plně automatický, beztlakově otevřený
|
0,628
|
1)
|
|
|
G 3/8
|
Plně automatický, beztlakově otevřený
|
0,807
|
2)
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
48
|
1,5
|
96,5
|
124,5
|
221
|
M30x1,5
|
36
|
4,4
|
47
|
43,5
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/4
|
G 1/8
|
48
|
1,5
|
96,5
|
124,5
|
221
|
M30x1,5
|
36
|
4,4
|
47
|
43,5
|
|
...G 1/4
|
28
|
3
|
3,5
|
3
|
38
|
5,4
|
8
|
9,5
|
7
|
8,5
|
18,5
|
12,3
|
243
|
|
...G 3/8
|
28
|
3
|
3,5
|
3
|
38
|
5,4
|
8
|
9,5
|
7
|
8,5
|
18,5
|
12,3
|
243
|
|
|
|
|