Plnicí jednotka, elektricky ovládaná, Série NL2-SSU
▶ G 1/4 ▶ Hadicové připojení ▶ Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 6952, tvar B ▶ Volitelně v ATEX
Složky
3/2-cestný ventil, elektricky ovládaný, Plnicí ventil
Druh konstrukce
Sedlový ventil, spojitelné do bloků
Zabezpečeno proti přepólování
Provozní tlak min/max
2,5 bar / 10 bar
Médium
Stlačený vzduch
Teplota média min./max.
-10°C / +60°C
Teplota okolí min./max.
-10°C / +60°C
Pilot
vnitřní
Princip těsnění
Měkké těsnění
Max. velikost částic
5 µm
Druh krytí , s Zástrčka
IP 65
Doba zapnutí
100 %
Pouzdro
Zinkový tlakový odlitek
Čelní deska
Butadienstyrenový-akrylonitrilový kaučuk
Těsnění
Butadienstyrenový-akrylonitrilový kaučuk
Závitové pouzdro
Zinkový tlakový odlitek
■
Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C.
■
Pomalé zvyšování tlaku v pneumatických zařízeních, tzn. při opětovném uvedení do provozu po výpadku tlaku v síti popř. obvodu NOUZOVÉHO VYPNUTÍ se zabrání nárazovému natlakování. Proto nedochází k žádným nebezpečným, trhavým pohybům válce.
■
Volitelně v ATEX: Označení ATEX je závislé na zvolené cívce ATEX.
24 V
-
-
4,8
-
-
-
230 V
230 V
-
11,8
-
-
230 V
230 V
-
11,8
8,5
G 1/4
G 1/4
24 V
-
-
900
450
0,63
1)
-
230 V
230 V
0,63
1)
-
-
-
0,59
1); 4)
-
-
-
0,81
1); 3); 4); 5)
24 V
-
-
0,63
2)
-
230 V
230 V
0,63
2)
-
-
-
0,59
2); 4); 5)
G 1/4
G 1/4
G 1/4
93
1,5
44
26
131
36
4,4
47
43,5
3
38
G 1/4
G 1/4
G 1/4
93
1,5
44
26
131
36
4,4
47
43,5
3
38
...G 1/4
5,4
8
10
12,3
–
27,5
12,3
52
...G 1/4
5,4
8
10
12,3
20
27,5
12,3
52
Ve vašem prohlížeči není aktivován JavaScript. Může proto dojít k omezení funkce.