|
Snímače, Série SM6-AL
▶ S kabelem ▶ Zástrčka, M8x1, 4-pólový ▶ se senzorem pro odměřování dráhy, rozsah měření 107- 1007 mm
|
|
|
|
|
| Teplota okolí min./max. |
-20°C / +70°C |
| Druh krytí |
IP 65, IP 67 |
| Výstupní signál |
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA |
| Klidový proud (bez zatížení) |
< 35 mA |
| Proudový signál |
4 - 20 mA |
| Zatěžovací odpor max. |
500 Ω |
| Provozní napětí DC Min./max. |
15 V - 30 V |
| Napěťový signál |
0 - 10 V DC |
| Zbytkové zvlnění |
≤ 10 % |
| Interval snímání |
1,15 ms |
Rozlišení max. rozsah měření |
typ. 0,03 % FSR |
Opakovatelná přesnost max. rozsah měření |
typ. 0,06 % FSR |
| Odchylka linearity |
0,3 mm |
Rychlost snímání Částečný zdvih |
1,5 m/s |
Rychlost snímání Plný zdvih |
3 m/s |
| Zobrazení |
2 LED |
| Mez únavy při kmitavém napětí |
10 - 55 Hz, 1 mm |
| Pevnost v rázu |
30 g / 11 ms |
| Pouzdro |
Hliník |
| Kabelový plášť |
Polyuretan |
| Koncové krytky |
Polyamid |
|
|
|
|