5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Připojení na desku ▶ Šířka pilotního ventilu: 22 mm ▶ Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 ▶ Elektr. přípoj: Zástrčka, Tvar B průmysl ▶ Manuální pomocné ovládání: s aretací
Normy
ISO 5599-1
Druh konstrukce
Šoupátkový ventil
Princip těsnění
Měkké těsnění
Princip zablokování
Princip 1-nás. základové desky
Provozní tlak min/max
Viz tabulka níže
Teplota okolí min./max.
-15°C / +50°C
Teplota média min./max.
-15°C / +50°C
Médium
Stlačený vzduch
Max. velikost částic
50 µm
Obsah oleje stlačeného vzduchu
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Přípoje stlačeného vzduchu
Základová deska ISO 5599-1
Druh krytí S elektrickým konektorem / zástrčkou
IP 65
Doba zapnutí
100 %
Spínací čas
12 ms
Vypínací doba
25 ms
Upevňovací šroub
S vnitřním šestihranem
Utahovací moment upevňovacího šroubu
2 Nm
Pouzdro
Polyamid, vyztužený skelným vláknem
Těsnění
Butadien-akrylonitrilový kaučuk
■
Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C.
■
Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní.
■
Používejte výhradně oleje schválené firmou Bosch Rexroth, viz kapitola „Technické informace“.
12 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
48 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
-
110 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
230 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
12 V
-
-
5,2
1400
3 / 10
3 / 10
0,23
1)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
5,2
1400
3 / 10
3 / 10
0,23
1); 3)
12 V
-
-
5,2
1400
3 / 10
3 / 10
0,23
1); 4)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
5,2
1400
3 / 10
3 / 10
0,23
1); 3); 4)
12 V
-
-
5,2
1400
-0,95 / 10
3 / 10
0,23
2)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
5,2
1400
-0,95 / 10
3 / 10
0,23
2); 3)
12 V
-
-
5,2
1400
-0,95 / 10
3 / 10
0,23
2); 4)
-
24 V
-
48 V
-
-
24 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
5,2
1400
-0,95 / 10
3 / 10
0,23
2); 3); 4)
Ve vašem prohlížeči není aktivován JavaScript. Může proto dojít k omezení funkce.