Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PI
▶ Qn = 1250 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt
 
Normen ISO 15407-2, 26 mm
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach, Grundplattenprinzip 2-fach
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -5°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 40 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte ISO 15407
 
Schutzart
mit Leitungsdose / Stecker
IP 65
Schutzart nach NEMA NEMA 4
Statusanzeige LED Grün
Einschaltzeit 32 ms
Ausschaltzeit 25 ms
Befestigungsschraube M4
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 1,6 Nm
   

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium
Dichtungen  Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
 
 
 
 
 
 
W
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
1,2
-
110 V
110 V
-10% / +10%
-10% / +15%
-10% / +15%
1,2


 
 
HHB
Betriebsspannung
Durchflussleitwert
Qn 
Steuer­druck
min./max.
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
 
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
b
C
1▶2
2▶3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min] 
[bar]
[kg]
 
 
NC/NC
24 V
-
-
0,2
5,21
1250
1250
1,7 / 10
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
NC/NC
24 V
-
-
0,2
5,21
1250
1250
1,7 / 10
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
NO/NO
24 V
-
-
0,2
5,21
1250
1250
1,7 / 10
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
NO/NO
24 V
-
-
0,2
5,21
1250
1250
1,7 / 10
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
NC/NO
24 V
-
-
0,2
5,21
1250
1250
1,7 / 10
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
NC/NO
24 V
-
-
0,2
5,21
1250
1250
1,7 / 10
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
HHB = Handhilfsbetätigung
1) UR (Underwriters Laboratories)
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar.
Bitte beachten Sie, dass die Durchflüsse, abhängig von der verwendeten Grundplatte, variieren.

Der minimale Steuerdruck berechnet sich wie folgt: 1,7 bar + (0,5 x Betriebsdruck).

Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten