|
|
5/3-Wegeventil, Serie CD01-PI
▶ Qn = 1350 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt
|
|
|
|
|
| Normen |
ISO 15407-2, 26 mm |
| Bauart |
Schieberventil |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Verblockungsprinzip |
Grundplattenprinzip 1-fach, Grundplattenprinzip 2-fach |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,9 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-15°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-5°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
40 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druckluftanschlüsse |
Grundplatte ISO 15407 |
| |
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| Schutzart nach NEMA |
NEMA 4 |
| Statusanzeige LED |
Grün |
| Ausschaltzeit |
55 ms |
| Befestigungsschraube |
M4 |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube |
1,6 Nm |
| |
|
| Gehäuse |
Aluminium |
| Dichtungen |
Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
24 V
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
-
|
1,2
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-10% / +10%
|
-10% / +15%
|
-10% / +15%
|
1,2
|
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
0,2
|
5,63
|
1350
|
1350
|
2,5 / 10
|
20
|
0,261
|
1)
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-
|
|
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
0,2
|
5,63
|
1350
|
1350
|
2,5 / 10
|
20
|
0,261
|
1)
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-
|
|
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
0,2
|
5,63
|
1350
|
1350
|
2,5 / 10
|
19
|
0,261
|
1)
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-
|
|
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
0,2
|
5,63
|
1350
|
1350
|
2,5 / 10
|
19
|
0,261
|
1)
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-
|
|
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
0,2
|
5,63
|
1350
|
1350
|
2,5 / 10
|
19
|
0,261
|
-
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
|
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
0,2
|
5,63
|
1350
|
1350
|
2,5 / 10
|
19
|
0,261
|
-
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
|
|
|
|
|