Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Serie QR1-S Standard
▶ L-Verschraubung ▶ Außengewinde ▶ 10-32 UNF - 1/2 NPTF ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø1/4 - Ø3/8 ▶ QR1-S-RLT
 
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +60°C
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 10 bar

Werkstoffe:
Schraube  vernickelt
Gehäuse  Polybutylenterephthalat
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe  Nichtrostender Stahl
Lösering  Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme  Zink-Druckguss; Messing,  vernickelt
Gewinde  Messing,  vernickelt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Produkthighlights

Produkthighlights
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Abmessungen in inch


Abmessungen in inch
Materialnummer
Anschluss G
Anschluss D
A
B
C
E
SW
X
Y
Gewicht
[kg]

10-32 UNF
Ø1/4
0,91
0,22
0,67
0,81
1/2 ″
0,55
0,47
0,014

10-32 UNF
Ø5/32
0,87
0,22
0,63
0,71
7/16″
0,47
0,39
0,014

3/8 NPTF
Ø1/4
1,22
0,47
0,67
0,81
11/16 ″
0,55
0,47
0,03

3/8 NPTF
Ø1/2
1,47
0,47
0,89
1,14
7/8 ″
0,91
0,83
0,059

3/8 NPTF
Ø5/16
1,2
0,47
0,73
0,89
11/16 ″
0,63
0,55
0,03

3/8 NPTF
Ø3/8
1,42
0,47
0,83
1,03
11/16 ″
0,75
0,67
0,05

1/8 NPTF
Ø5/32
0,97
0,32
0,63
0,71
7/16 ″
0,47
0,39
0,014

1/8 NPTF
Ø5/16
1
0,32
0,73
0,89
9/16 ″
0,63
0,55
0,018

1/8 NPTF
Ø1/4
0,99
0,32
0,67
0,81
1/2 ″
0,55
0,47
0,018

1/4 NPTF
Ø5/32
1,09
0,43
0,63
0,71
9/16 ″
0,47
0,39
0,018

1/4 NPTF
Ø5/16
1,16
0,43
0,73
0,89
9/16 ″
0,63
0,55
0,027

1/4 NPTF
Ø3/8
1,38
0,43
0,83
1,03
11/16 ″
0,75
0,67
0,041

1/4 NPTF
Ø1/4
1,14
0,43
0,67
0,81
9/16 ″
0,55
0,47
0,023

1/4 NPTF
Ø1/2
1,46
0,43
0,89
1,14
7/8 ″
0,91
0,83
0,05

1/2 NPTF
Ø5/16
1,36
0,59
0,73
0,89
20 ″
0,63
0,55
0,05

1/2 NPTF
Ø1/2
1,62
0,59
0,89
1,14
7/8 ″
0,91
0,83
0,03

1/2 NPTF
Ø3/8
1,54
0,59
0,83
1,03
7/8 ″
0,75
0,67
0,03




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-11, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten