|
|
Serie QR1-S Standard
▶ Gerader Steckanschluss, reduzierend ▶ Steckanschluss ▶ Ø5/32 - Ø3/8 ▶ Steckhülse ▶ Ø5/16 - Ø1/2 ▶ QR1-S-RED
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 10 bar |
| Schraube |
vernickelt |
| Gehäuse |
Polybutylenterephthalat |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Zahnscheibe |
Nichtrostender Stahl |
| Lösering |
Polyoxymethylen |
| Lösering Aufnahme |
Zink-Druckguss; Messing, vernickelt |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar |
| ■ |
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation |
| ■ |
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
Abmessungen in inch
|
|
Ø5/32
|
Ø5/16
|
1,702
|
0,693
|
0,729
|
0,473
|
0,394
|
10
|
0,005
|
|
|
|
|
Ø1/4
|
Ø5/16
|
1,741
|
0,756
|
0,729
|
0,552
|
0,473
|
10
|
0,005
|
|
|
|
|
Ø5/16
|
Ø3/8
|
1,872
|
0,801
|
0,827
|
0,63
|
0,552
|
10
|
0,005
|
|
|
|
|
Ø1/4
|
Ø3/8
|
1,82
|
0,756
|
0,827
|
0,552
|
0,473
|
10
|
0,005
|
|
|
|
|
Ø5/32
|
Ø1/4
|
1,6
|
0,693
|
0,67
|
0,473
|
0,394
|
10
|
0,005
|
|
|
|
|
Ø5/16
|
Ø1/2
|
1,95
|
0,801
|
0,729
|
0,63
|
0,552
|
10
|
0,009
|
|
|
|
|
Ø3/8
|
Ø1/2
|
2,065
|
0,906
|
0,827
|
0,749
|
0,67
|
10
|
0,009
|
|
|
|
|
Ø1/4
|
Ø1/2
|
1,899
|
0,756
|
0,67
|
0,552
|
0,473
|
10
|
0,005
|
|
|
|
|
|
|