Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Pneumatik
Kolbenstangenzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Drehantriebe
Zylinderzubehör
Sensorik
Ventilsysteme
Feldbus-Anbindungen
Wegeventile
Strom- und Sperrventile
Druckregelventile
Greif- und Vakuumtechnik
Aufbereitung von Druckluft
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Kundenspezifische Lösungen
Technische Informationen
Archiv
Ersatzteile
Verschluss-Schraube, Flachdichtung
▶ M5 - G 1 ▶ FPT-S-RBI
Umgebungstemperatur min./max.
-20°C / +80°C
Betriebsdruck min./max.
0 bar / 16 bar
Werkstoffe:
Schraube
Stahl, verzinkt
Gehäuse
Stahl, verzinkt
Dichtung
Polyvinylchlorid, hart
Gewinde
Stahl, verzinkt
Suche im Katalog
Suchen
Erweiterte Suche
Dokumentation
Datenblatt
Abmessungen
Materialnummer
Anschluss G
Ø E
H
L1
SW1
Liefermenge
[Stück]
1823462016
M5
SW8
4,5
3
–
25
1823462028
G 1/8
14
8
3
5
25
1823462029
G 1/4
18
12
3
6
25
1823462030
G 3/8
22
12
3
8
25
1823462031
G 1/2
26
14
4
10
25
1823462032
G 3/4
32
16
4
12
10
1823462033
G 1
39
16
5
17
5
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.