|
|
2x3/2-Wegeventil, Serie TC08
▶ Qn = 600 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, M8, 4-polig ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend ▶ beidseitig betätigt
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Vorsteuerung |
extern, intern |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Montage auf Sammelanschlussleiste |
P-Leiste |
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
|
Steuerdruck
min./max.
|
2,5 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druckluftanschluss |
nach ISO 228-1 |
| Norm elektr. Anschluss |
IEC 60950-1 |
| |
Schutzklasse nach DIN EN 61140 elektrisch |
Klasse III |
| Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| Statusanzeige LED |
Gelb |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Einschaltzeit |
10 ms |
| Ausschaltzeit |
14 ms |
| Störfestigkeit nach |
EN 50082-2 |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube |
2 Nm |
| Toleranz Anzugsmoment |
±0,2 |
| Gewicht |
0,182 kg |
| Gehäuse |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan |
| Frontplatte |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
NC/NC
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
-
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
|
|
|
NO/NO
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
-
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
|
|
|
NC/NO
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
-
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
|
|
|
NC/NC
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
M5
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
|
|
|
NO/NO
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
M5
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
|
|
|
NC/NO
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
M5
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
|
|
|
280
|
2,5 / 10
|
|
|
280
|
2,5 / 10
|
|
|
280
|
2,5 / 10
|
|
|
280
|
-0,9 / 10
|
|
|
280
|
-0,9 / 10
|
|
|
280
|
-0,9 / 10
|
|
|
|
|