Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/3-Wegeventil, Serie TC08
▶ Qn = 700 l/min ▶ geschlossene Mittelstellung ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: 1/8-27 NPTF ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ beidseitig betätigt
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Montage auf Sammel­anschlussleiste P-Leiste
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Steuer­druck
min./max.
3 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ANSI B1.20.3
Norm elektr. Anschluss ISO 15217:2000
 
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker IP 65
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 10 ms
Ausschaltzeit 11 ms
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2 Nm
Gewicht 0,178 kg

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan
Frontplatte  Polyamid, glasfaserverstärkt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
1,9


 
HHB
Druckluft­anschluss
Betriebsspannung
Durchflussleitwert
Durchflusswert
Nennwiderstand
Betriebsdruck min./max.
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
[bar]
 
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
24 V
0,34
3
700
185
3 / 10
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
24 V
0,34
3
700
185
-0,9 / 10
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
24 V
0,34
3
700
185
3 / 10
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
24 V
0,34
3
700
185
-0,9 / 10
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
24 V
0,34
3
700
185
3 / 10
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
1/8-27 NPTF
24 V
0,34
3
700
185
-0,9 / 10
...Materialnummer
Bem.
... 
 
... 
 
1)
2)
1)
2)
1)
2)
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Vorsteuerung: intern
2) Vorsteuerung: extern
Steckanschluss: Messing,  vernickelt; Zink-Druckguss,  verchromt
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen in mm


Abmessungen in inch




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-02, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten