Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie CD04
▶ Qn= 900 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
  nicht abschließbar
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +65°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +65°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ISO 228-1
 

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
 
Betätigungs­­element
Druckluft­anschluss
Qn
Qn
1 → 2
Qn
2 → 3
Betätigungs­kraft
Min.
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[N]
 
Stößel
G 1/8
G 1/8
G 1/8
900
900
900
70
Tastrolle
G 1/8
G 1/8
G 1/8
900
900
900
35
Handhebel, rastend, nicht rastend
G 1/8
G 1/8
G 1/8
900
900
900
15
Handhebel
G 1/8
G 1/8
G 1/8
900
900
900
60
Drehhebel, rastend
G 1/8
G 1/8
G 1/8
900
900
900
20
Knopf
G 1/8
G 1/8
G 1/8
900
900
900
70
...Materialnummer
Werkstoff: Betätigungselement
Gewicht
Abb.
... 
 
 
 
... 
 
[kg]
 
Nichtrostender Stahl
0,3
Fig. 1
Polyoxymethylen
0,35
Fig. 2
Polyoxymethylen
0,38
Fig. 3
Aluminium
0,31
Fig. 4
Kunststoff; Nichtrostender Stahl
0,56
Fig. 5
Polyoxymethylen
0,32
Fig. 6
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen,  Fig. 1
1) Hub 2) Überhub 3) Ø 4,5 - 12 tief
Für alle Betätigungsarten gelten die Abmessungen des Grundventiles.


Abmessungen,  Fig. 2
1) Anlaufwinkel der Betätigungsrolle maximal 30° 2) Hub 3) Überhub
Für alle Betätigungsarten gelten die Abmessungen des Grundventiles.


Abmessungen,  Fig. 3
Stellung 0: Ausgangsstellung, Stellung I: Rückführung automatisch durch Feder, Stellung II: gerastet; Rückführung manuell
Für alle Betätigungsarten gelten die Abmessungen des Grundventiles.


Abmessungen,  Fig. 4
Für alle Betätigungsarten gelten die Abmessungen des Grundventiles.


Abmessungen,  Fig. 5
Für alle Betätigungsarten gelten die Abmessungen des Grundventiles.


Abmessungen,  Fig. 6
1) Hub 2) Überhub 3) Ø 4,5 - 12 tief
Für alle Betätigungsarten gelten die Abmessungen des Grundventiles.




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten