Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Profilzylinder, ISO 15552, Serie PRA mit SM6
▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ mit Wegmesssensor, Messbereich 32 - 256 mm
 
Normen ISO 15552
Druckluft­anschluss Innengewinde
   
Betriebsdruck min./max. 1,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +70°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium, eloxiert
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Deckel vorne  Aluminium-Druckguss
Deckel hinten  Aluminium-Druckguss
Dichtung  Polyurethan
Mutter für Kolbenstange  Stahl, verzinkt
Abstreifer  Polyurethan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Technische Daten der Serie SM6 entnehmen Sie bitte den relevanten Datenblättern.
Der Zylinder PRA ist in unserem Internetkonfigurator verfügbar. Bitte bestellen Sie den Wegmesssensor separat. Sie finden ihn im Zubehör dieser Serie. Bei Fragen kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.

Abmessungen
A = Sensorlänge
4* = Messbereich
S = Hub
l0 = Nullhub in mm


Hubbereiche (mm)
  Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125
l0 = Nullhub in mm 38,5 38,5 44 44,5 51,5 53,5 52,3
  Hub Hub Hub Hub Hub Hub Hub
Messbereich A = Sensorlänge Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
32 45 7 31 7 31 2 31 1 31 0 31 0 31 0 31
64 77 39 63 39 63 34 63 33 63 26 63 24 63 26 63
96 109 71 95 71 95 66 95 65 95 58 95 56 95 58 95
128 141 103 127 103 127 98 127 97 127 90 127 88 127 90 127
160 173 135 159 135 135 130 159 129 159 122 159 120 159 122 159
192 205 167 191 167 167 162 191 161 191 154 191 152 191 154 191
224 237 199 223 199 199 194 223 193 223 184 223 184 223 186 223
256 269 231 255 231 255 226 255 225 255 218 255 216 255 218 255
 



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-24, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten