1) Klemmstück für Sensor. Einbau an allen 4 Zylinderseiten (Ø 12 mm an 3 Seiten, Ø 10 mm an 2 Seiten) möglich. 2) Das angegebene max. zul. Drehmoment M-K an der Kolbenstange nicht überschreiten, sonst ist die Verdrehsicherung nicht zu gewährleisten. 3) Bei Montage von Zylinderbefestigungen muss mit einem Schlüssel an der Kolbenstange gegengehalten werden. 4) Ansicht ohne Sechskantmutter auf Kolbenstange und Zylinderdeckel.
S = Hub
Kolben-Ø
A1/A2
B1
B2
D1/D2
C1 –2/
C2 –2
EE1/EE2
F
GA/GB
H1/H2
K
L
M1/M2
10
15
16
16
12,55
11
M5
7
M12x1,25
M4
46
78
9
12
19
22
22
14,5
15
M5
8
M16x1,5
M6
46
90
8
16
21
23
22
15,5
15
M5
8
M16x1,5
M6
56
101
6
20
25
25
24
17,5
19
G 1/8
10
M22x1,5
M8
68
118
8
25
28,5
29
28
19,25
21
G 1/8
10
M22x1,5
M10x1,25
70
127
8
...Kolben-Ø
MM
N1/N2
U
V
X1/X2
SW1
SW2
SW3
MK
Wi
...10
4
12
18
12
2,2
17
3
7
0,07
±4°
...12
6
17
19
14
3,2
22
5
10
0,10
±3,9°
...16
6
16
23
13,5
3
22
5
10
0,15
±3,2°
...20
8
18
27
17,5
4
30
7
13
0,25
±2,5°
...25
10
21
30
18
5
30
9
17
0,40
±2,2°
MK = max. Drehmoment an der Kolbenstange Wi = Drehwinkel der Kolbenstange