|
|
Kompaktzylinder, Serie KPZ-Tandemzylinder
▶ Ø 25 - 80 mm ▶ 3-fach ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: verstärkt, Innengewinde
|
|
|
|
|
| Druckluftanschluss |
Innengewinde |
| |
|
| Betriebsdruck min./max. |
1 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte |
6 bar |
| |
|
| Zylinderrohr |
Aluminium, eloxiert |
| Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl |
| Deckel vorne |
Aluminium |
| Deckel hinten |
Aluminium |
| Dichtung |
Polyurethan |
| Abstreifer |
Polyurethan |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Benutzen Sie unseren Internetkonfigurator, um diese Variante mit Außengewinde zu bestellen. |
|
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
|
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
220 |
560 |
1480 |
2390 |
|
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
690 |
1780 |
4610 |
7445 |
|
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,2 |
0,52 |
0,75 |
0,75 |
|
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,463 |
1,147 |
2,519 |
4,887 |
|
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,075 |
0,149 |
0,271 |
0,394 |
|
| Hub max. |
[mm] |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
25
|
10
|
22
|
16
|
12
|
40
|
M5
|
M6
|
M10x1,25
|
17
|
6
|
2,5
|
4
|
10
|
|
40
|
16
|
24
|
20
|
14
|
60
|
M5
|
M10
|
M12x1,25
|
19
|
7
|
2,5
|
9,5
|
16
|
|
63
|
20
|
32
|
20
|
18
|
84
|
G 1/8
|
M12
|
M16x1,5
|
24
|
8
|
2,5
|
17,8
|
20
|
|
80
|
24
|
40
|
22
|
23
|
103
|
G 1/8
|
M16
|
M20x1,5
|
30
|
10
|
3
|
20
|
25
|
|
...25
|
7,5
|
7,5
|
M5
|
8
|
5,3
|
26 ±0,4
|
7,5
|
3,4
|
–
|
110,5
|
|
|
|
...40
|
12,5
|
14,5
|
M6
|
13
|
5,4
|
42 ±0,5
|
9,5
|
1,4
|
8
|
140,5
|
|
|
|
...63
|
11,5
|
19
|
M8
|
16
|
5,7
|
62 ±0,7
|
10
|
6,15
|
–
|
158,5
|
|
|
|
...80
|
13,8
|
19,8
|
M10
|
21
|
6,1
|
82 ±0,7
|
12
|
7,7
|
–
|
185
|
|
|
|
|
|
|