|
|
Kompaktzylinder, Serie KPZ
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ Einfachwirkend, drucklos eingefahren ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde
|
|
|
|
|
| Normen |
NFE 49004 |
| Druckluftanschluss |
Innengewinde |
| |
|
| Betriebsdruck min./max. |
1,5 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte |
6 bar |
| |
|
| Zylinderrohr |
Aluminium, eloxiert |
| Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl |
| Deckel vorne |
Aluminium |
| Deckel hinten |
Aluminium |
| Dichtung |
Polyurethan |
| Mutter für Kolbenstange |
Stahl, gehärtet |
| Abstreifer |
Polyurethan |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
|
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
12 |
13 |
25 |
35 |
43 |
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
67 |
124 |
191 |
329 |
559 |
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,11 |
0,15 |
0,2 |
0,4 |
0,52 |
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,104 |
0,135 |
0,181 |
0,265 |
0,375 |
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,018 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
| Hub max. |
[mm] |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
82 |
82 |
105 |
215 |
|
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
848 |
1450 |
2387 |
3671 |
|
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,64 |
0,75 |
0,75 |
1 |
|
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,517 |
0,828 |
1,565 |
2,547 |
|
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,07 |
0,1 |
0,13 |
0,18 |
|
| Hub max. |
[mm] |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
16
|
20
|
12,5
|
8
|
6
|
29,5
|
M5
|
M8
|
13
|
4
|
4
|
5
|
6,1
|
3,7
|
|
20
|
22
|
12,5
|
8
|
8
|
36
|
M5
|
M10x1,25
|
17
|
6
|
4,4
|
5
|
4,5
|
4
|
|
25
|
22
|
13
|
8
|
8
|
40
|
M5
|
M10x1,25
|
17
|
6
|
4,4
|
5
|
5,4
|
4
|
|
32
|
22
|
14,5
|
15
|
11
|
50
|
G 1/8
|
M10x1,25
|
17
|
6
|
5,4
|
8
|
5,1
|
4,5
|
|
40
|
22
|
14,5
|
15
|
10
|
60
|
G 1/8
|
M10x1,25
|
17
|
6
|
5,4
|
8
|
9,6
|
4,5
|
|
50
|
24
|
14,5
|
15
|
11
|
68
|
G 1/8
|
M12x1,25
|
19
|
7
|
1,7
|
8
|
8,5
|
6
|
|
63
|
24
|
14,5
|
15
|
11
|
84
|
G 1/8
|
M12x1,25
|
19
|
7
|
1,7
|
8
|
17,8
|
6
|
|
80
|
32
|
16,5
|
15
|
15
|
103
|
G 1/8
|
M16x1,5
|
24
|
8
|
0,5
|
8
|
22,9
|
7
|
|
100
|
40
|
19,5
|
15
|
15
|
124
|
G 1/8
|
M20x1,5
|
30
|
10
|
3,5
|
8
|
27,4
|
8
|
|
...16
|
8
|
7,5
|
M4
|
7
|
5,3
|
18 ±0,4
|
4,5
|
1,6
|
6
|
12
|
38
|
42,5 0/+1,2
|
|
...20
|
10
|
7,5
|
M5
|
8
|
5,3
|
22 ±0,4
|
5
|
3,4
|
–
|
13,5
|
38
|
43 0/+1,4
|
|
...25
|
10
|
7,5
|
M5
|
8
|
5,3
|
26 ±0,4
|
5,5
|
3,4
|
–
|
13,5
|
39,5
|
45 0/+1,4
|
|
...32
|
12
|
7,5
|
M6
|
10
|
5,3
|
32 ±0,5
|
7
|
6,5
|
–
|
14,5
|
44
|
51 0/+1,6
|
|
...40
|
12
|
7,5
|
M6
|
10
|
5,4
|
42 ±0,5
|
7
|
1,4
|
8
|
14,5
|
45
|
52 0/+1,6
|
|
...50
|
16
|
7,5
|
M8
|
13
|
5,5
|
50 ±0,6
|
7,5
|
3,4
|
7
|
15,5
|
45,5
|
53 0/+1,6
|
|
...63
|
16
|
7,5
|
M8
|
13
|
5,7
|
62 ±0,7
|
8
|
6,15
|
–
|
15,5
|
50
|
58 ±1
|
|
...80
|
20
|
8,3
|
M10
|
16
|
6,1
|
82 ±0,7
|
9,5
|
7,7
|
–
|
18
|
55,5
|
65 ±1
|
|
...100
|
25
|
9,7
|
M10
|
21
|
6,1
|
103 ±0,7
|
10,5
|
7,7
|
–
|
20
|
66,5
|
77 0/+2
|
|
...16
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...20
|
49,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...25
|
51,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...32
|
59,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...40
|
60,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...50
|
62,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...63
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...80
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...100
|
89,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|