|
|
Kompaktzylinder, Serie KPZ
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: verdrehgesichert, mit Frontplatte
|
|
|
|
|
| Normen |
NFE 49004 |
| Druckluftanschluss |
Innengewinde |
| |
|
| Betriebsdruck min./max. |
1 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte |
6 bar |
| |
|
| Zylinderrohr |
Aluminium, eloxiert |
| Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl |
| Deckel vorne |
Aluminium |
| Deckel hinten |
Aluminium |
| Dichtung |
Polyurethan |
| Abstreifer |
Polyurethan |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
|
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
79 |
121 |
216 |
364 |
602 |
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
106 |
164 |
259 |
422 |
665 |
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,11 |
0,15 |
0,2 |
0,4 |
0,52 |
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,09 |
0,129 |
0,143 |
0,322 |
0,483 |
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,016 |
0,02 |
0,02 |
0,04 |
0,04 |
| Hub max. |
[mm] |
200 |
200 |
200 |
300 |
300 |
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
930 |
1532 |
2492 |
3886 |
|
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
1035 |
1647 |
2656 |
4145 |
|
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,64 |
0,75 |
0,75 |
1 |
|
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,642 |
1,075 |
1,757 |
2,996 |
|
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,04 |
0,06 |
0,12 |
0,15 |
|
| Hub max. |
[mm] |
300 |
300 |
400 |
400 |
|
|
|
|
16
|
M3
|
12,5
|
10
|
8
|
3
|
6
|
6
|
29,5
|
M5
|
9,9
|
9,3
|
9,3
|
2,5
|
|
20
|
M4
|
12,5
|
12
|
8
|
4
|
8
|
5
|
36
|
M5
|
12
|
23
|
24,4
|
2,5
|
|
25
|
M5
|
13
|
12
|
8
|
5
|
8
|
6
|
40
|
M5
|
15,6
|
27
|
27
|
2,5
|
|
32
|
M5
|
14,5
|
14
|
15
|
5
|
11
|
8
|
50
|
G 1/8
|
19,8
|
33,2
|
34,4
|
2,5
|
|
40
|
M5
|
14,5
|
14
|
15
|
5
|
10
|
8
|
60
|
G 1/8
|
23,3
|
42
|
42
|
2,5
|
|
50
|
M6
|
14,5
|
18
|
15
|
6
|
11
|
10
|
68
|
G 1/8
|
29,7
|
49
|
49,8
|
2,5
|
|
63
|
M6
|
14,5
|
18
|
15
|
6
|
11
|
12
|
84
|
G 1/8
|
35,4
|
63
|
63
|
2,5
|
|
80
|
M8
|
16,5
|
23
|
15
|
8
|
15
|
12
|
103
|
G 1/8
|
46
|
77,8
|
77,8
|
3
|
|
100
|
M10
|
19,5
|
28
|
15
|
10
|
15
|
12
|
124
|
G 1/8
|
56,6
|
95,6
|
95,6
|
3
|
|
...16
|
4
|
5
|
6,1
|
6
|
3,7
|
7,5
|
M4
|
7
|
5,3
|
18 ±0,4
|
4,5
|
1,6
|
6
|
|
...20
|
4,4
|
5
|
4,5
|
8
|
4
|
7,5
|
M5
|
8
|
5,3
|
22 ±0,4
|
5
|
3,4
|
–
|
|
...25
|
4,4
|
5
|
5,4
|
8
|
4
|
7,5
|
M5
|
8
|
5,3
|
26 ±0,4
|
5,5
|
3,4
|
–
|
|
...32
|
5,4
|
8
|
5,1
|
10
|
4,5
|
7,5
|
M6
|
10
|
5,3
|
32 ±0,5
|
7
|
6,5
|
–
|
|
...40
|
5,4
|
8
|
9,6
|
10
|
4,5
|
7,5
|
M6
|
10
|
5,4
|
42 ±0,5
|
7
|
1,4
|
8
|
|
...50
|
1,7
|
8
|
8,5
|
12
|
6
|
7,5
|
M8
|
13
|
5,5
|
50 ±0,6
|
7,5
|
3,4
|
7
|
|
...63
|
1,7
|
8
|
17,8
|
12
|
6
|
7,5
|
M8
|
13
|
5,7
|
62 ±0,7
|
8
|
6,15
|
–
|
|
...80
|
0,5
|
8
|
22,9
|
14
|
7
|
8,3
|
M10
|
16
|
6,1
|
82 ±0,7
|
9,5
|
7,7
|
–
|
|
...100
|
3,5
|
8
|
27,4
|
14
|
8
|
9,7
|
M10
|
21
|
6,1
|
103 ±0,7
|
10,5
|
7,7
|
–
|
|
...16
|
12
|
38
|
42,5 0/+1,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...20
|
13,5
|
38
|
43 0/+1,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...25
|
13,5
|
39,5
|
45 0/+1,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...32
|
14,5
|
44
|
51 0/+1,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...40
|
14,5
|
45
|
52 0/+1,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...50
|
15,5
|
45,5
|
53 0/+1,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...63
|
15,5
|
50
|
58 ±1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...80
|
18
|
55,5
|
65 ±1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...100
|
20
|
66,5
|
77 0/+2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|