Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Sensor, Serie ST9
▶ 9 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
 
Umgebungs­temperatur min./max. Siehe Tabelle unten
Schutzart IP 67, IP 65
Schaltpunktgenauigkeit [mm] ±0,1
Schwingungsfestigkeit 60 g (50 - 2000 Hz)
Stoßfestigkeit 100 g / 11 ms

Werkstoffe:
Gehäuse  Epoxid-Harz
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Beim Einsatz von Reed-Sensoren, empfehlen wir die Verwendung einer Kurzschlussschutzeinrichtung (SCPD).

 
Kontaktart
Kabellänge
Betriebs­spannung DC
min./max.
Betriebs­span­nung AC
min./max.
Schaltstrom DC, max.
Schaltstrom AC, max.
Spannungsabfall U bei Imax
Materialnummer
 
 
[m]
[V]
[V]
[A]
[A]
[V]
 
 
Reed
3
0 / 24
0 / 24
0,13
0,2
I*Rs
3
12 / 24
12 / 24
2,1 V + I*Rs
5
12 / 24
12 / 24
2,1 V + I*Rs
3
12 / 24
12 / 24
2,1 V + I*Rs
5
12 / 24
12 / 24
2,1 V + I*Rs
 
Reed
3
12 / 24
12 / 24
0,13
0,2
I*Rs
5
 
elektronisch PNP
3
12 / 36
-
0,2
-
≤ 2,0
5
3
...Materialnummer
Umgebungstemperatur
min./max.
Schutzwiderstand Rs für Reed
Schaltfrequenz max.
Betriebsstrom ungeschaltet
Betriebsstrom geschaltet
LED
Bem.
... 
 
[Ω]
[kHz]
[mA]
[mA]
 
 
-20 / +80
1,3
-
-
-
-
1); 2); 4)
Gelb
1); 2); 4)
Gelb
1); 2); 4)
Gelb
1); 3); 4)
Gelb
1); 3); 4)
-20 / +80
1,3
-
-
-
Gelb
1); 3); 4)
-10 / +70
-
< 2,0
< 3
< 7
Gelb
2); 5)
2); 5)
3); 5)
1) Schaltleistung: 3 W / 5 VA
2) Werkstoff Kabelummantelung: Polyvinylchlorid
3) Werkstoff Kabelummantelung: Polyurethan
4) Verpolungssicher
5) kurz­schluss­fest, Verpolungssicher
Schnittstelle: Aderenden verzinnt

Abmessungen
2* = Klemmschraube
3* = LED
L = Kabellänge
BN = braun, BK = schwarz, BU = blau




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-13, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten