|
Sensoren, Serie IN1
▶ für Arretierung Serie LU6
|
|
|
|
|
| Normierung |
DIN EN 60947-5-2 |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20 / 65 °C |
| Schutzart |
IP 67 |
| Ausgangssignal |
1 x PNP |
| Hysterese |
5 - 15%, einstellbar |
| Temperaturdrift |
± 10 % |
| Restwelligkeit |
≤ 10 % |
| Reproduzierbarkeit |
≤ 2 % |
| Schaltlogik |
NO (Schließer) |
| Statusanzeige LED |
Gelb |
|
|
|
|