Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/3-Wegeventil, Serie CD10-PI
▶ Qn = 1100 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 5599-2 ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt ▶ Mittelstellung belüftet
 
Normen ISO 5599-2
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Ausführung Druckluftanschluss nach ISO 5599
Norm elektr. Anschluss ISO 5599-2
 
Schutzart
mit Leitungsdose / Stecker
IP 65
Schutzart nach NEMA NEMA 4
Schutzbeschaltung Z-Diode
  Verpolungssicher
Statusanzeige LED Grün
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 15 ms
Ausschaltzeit 25 ms
Befestigungsschraube mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 3 Nm
   

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2


 
HHB
Betriebsspannung
Nennwiderstand
Qn
Steuer­druck
min./max.
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
 
DC
 
 
1▶2
 
 
 
 
 
 
 
[Ω]
[l/min]
[bar]
[kg]
 
 
24 V
288
1100
1100
2,7 / 10
0,35
1)
24 V
288
1100
1100
2,7 / 10
0,35
1); 3)
24 V
288
1100
1100
2,7 / 10
0,35
1)
24 V
288
1100
1100
2,7 / 10
0,35
1); 3)
24 V
288
1100
1100
2,7 / 10
0,35
2)
24 V
288
1100
1100
2,7 / 10
0,35
2); 3)
24 V
288
1100
1100
2,7 / 10
0,35
2)
24 V
288
1100
1100
2,7 / 10
0,35
2); 3)
HHB = Handhilfsbetätigung
Für Polymergrundplatten können nur extern vorgesteuerte Ventile benutzt werden.
1) Vorsteuerung: intern
2) Vorsteuerung: extern
3) mit Durchflussregulierung
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen


A
B
C
D










124
73
103
44













In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-24, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten