|
|

 |
|
5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Vorsteuerventilbreite: 30x22 mm CNOMO ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 4400, Form A ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend
|
|
|
|
|
| Normen |
ISO 5599-1 |
| Bauart |
Schieberventil |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Verblockungsprinzip |
Grundplattenprinzip 1-fach |
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-15°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-15°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druckluftanschlüsse |
Grundplatte ISO 5599-1 |
| |
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Einschaltzeit |
15 ms |
| Ausschaltzeit |
28 ms |
| Befestigungsschraube |
mit Innensechskant |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube |
2 Nm |
| |
|
| Gehäuse |
Aluminium |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
24 V
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
2
|
-
|
-
|
|
-
|
230 V
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
7
|
4,8
|
|
|
|
24 V
|
-
|
5,2
|
1400
|
3 / 10
|
3 / 10
|
14
|
0,35
|
1); 2)
|
|
|
-
|
230 V
|
|
|
|
|
24 V
|
-
|
5,2
|
1400
|
3 / 10
|
3 / 10
|
14
|
0,35
|
1); 2); 4)
|
|
|
-
|
230 V
|
|
|
|
|
24 V
|
-
|
5,2
|
1400
|
-0,95 / 10
|
3 / 10
|
14
|
0,35
|
1); 3)
|
|
|
-
|
230 V
|
|
|
|
|
24 V
|
-
|
5,2
|
1400
|
-0,95 / 10
|
3 / 10
|
14
|
0,35
|
1); 3); 4)
|
|
|
-
|
230 V
|
|
|
|
|
|
|
 |