5/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend
Normen
ISO 15407-1, 26 mm
Zertifikate
LABS-frei
Bauart
Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip
weich dichtend
Betriebsdruck min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.
Siehe Tabelle unten
Mediumstemperatur min./max.
Siehe Tabelle unten
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druckluftanschlüsse
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Ausführung Druckluftanschluss
nach ISO 15407-1
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803, Form C
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker
IP 65
Einschaltdauer
100 %
Befestigungsschraube
M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
2,5 Nm
Gehäuse
Polyamid; Polyoxymethylen
Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
■
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
■
Ausführungen mit Spannung kleiner 50 V DC, besitzen keinen Schutzkontakt
12 V
-
-
-10% / +10%
-
1,6
-
-
-
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
1,6
-
-
-
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
2,06
-
-
-
-
-
24 V
24 V
-
-10% / +15%
-
3
2,6
2,2
1,85
-
110 V
110 V
-
-10% / +15%
-
4,2
3,4
3
2,4
-
230 V
230 V
-
-10% / +15%
-
3,2
2,8
2,3
2
12 V
-
-
1010
1010
1010
3 / 10
3 / 10
-15 / +50
-15 / +50
29
24 V
24 V
-
-
1010
1010
1010
3 / 10
3 / 10
-15 / +50
-15 / +50
29
24 V
-
-
1010
1010
1010
2 / 16
2 / 16
+0 / +50
+0 / +50
29
-
24 V
24 V
3 / 10
3 / 10
-15 / +50
-15 / +50
-
110 V
110 V
3 / 10
3 / 10
-15 / +50
-15 / +50
-
110 V
110 V
1010
1010
1010
3 / 10
3 / 10
-15 / +50
-15 / +50
29
-
230 V
230 V
1010
1010
1010
3 / 10
3 / 10
-15 / +50
-15 / +50
29
24 V
-
-
1010
1010
1010
0 / 16
-- / 10
-15 / +50
-15 / +50
34
24 V
-
-
1010
1010
1010
0 / 16
-- / 10
-15 / +50
-15 / +50
34
-
24 V
24 V
1010
1010
1010
0 / 16
-- / 10
-15 / +50
-15 / +50
34
110 V
110 V
-
110 V
110 V
1010
1010
1010
0 / 16
-- / 10
-15 / +50
-15 / +50
34
-
230 V
230 V
1010
1010
1010
0 / 16
-- / 10
-15 / +50
-15 / +50
34
42
0,21
2)
42
0,21
2)
42
0,21
2); 4)
2)
2)
42
0,21
2)
42
0,21
2)
35
0,21
1); 3)
35
0,21
1); 3)
35
0,21
1); 3)
35
0,21
1); 3)
35
0,21
1); 3)
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert. Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.