Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Ventilsystem, Serie HF04-XF
▶ Qn Max. = 400 l/min ▶ Anbindung mit Diagnose (DDL) ▶ B-Design
 
Bauart Linkstruktur DDL
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 2-fach
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuerdruck min./max. 3 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -5°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Schutzart, mit Stecker IP 65
Anzahl der Ventilplätze 32
Anzahl der Magnetspulen 32
Betriebsspannung Elektronik 24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik -10% / +10%

Werkstoffe:
Endplatte Aluminium
Anschlussplatte Polyamid
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

GSD/EDS Dateien
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Die technischen Daten der Einzelkomponenten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten der Serie.
Die technischen Daten der Elektronik (Linkstrukturen) finden Sie im Kapitel "Feldbus-Anbindungen".
Die Anschlüsse 2 und 4 können nur horizontal oder nur vertikal montiert bestellt werden. Kombinationen können individuell nach der Lieferung vorgenommen werden.
Verwenden Sie für die Steckanschlüsse nur Steckzubehör aus Kunststoff (Polyamid) aus unserem Katalog.
Die Stromversorgung in der angesteuerten Spule beidseitig betätigter Ventile muss aufrecht erhalten werden, um unerwartete automatische Schaltvorgänge zu vermeiden.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.

Abmessungen
1 = Steckanschluss Ø 8 mm oder Steckanschluss 3/8" (inch)
2 und 4 = Steckanschluss Ø 6 mm oder Gewindeanschluss M7 (inch)
3 und 5 = Steckanschluss Ø 10 mm oder Steckanschluss 3/8" (inch)
R = gefasste Steuerabluft, Steckanschluss Ø 6 mm oder Steckanschluss 1/4" (inch)
X = externe Vorsteuerung, Steckanschluss Ø 6 mm oder Steckanschluss 1/4" (inch), Anschluss X bei interner Vorsteuerung verschlossen
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.


n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
60,6
84,2
107,8
131,4
155
178,6
202,2
225,8
249,4
273
296,6
320,2
343,8
367,4
B
46,1
69,7
93,3
116,9
140,5
164,1
187,7
211,3
234,9
258,5
282,1
305,7
329,3
352,9
...n
15
16











...A
391
414,6











...B
376,5
400,1











n = Anzahl der Funktionsgrundplatten



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten