|
|

 |
|
2x3/2-Wegeventil, Serie MC
▶ Qn = 200 l/min ▶ Plattenventil mit Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø 4 - M7 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
|
|
|
|
|
| Zertifikate |
UR (Underwriters Laboratories) |
| Bauart |
Sitzventil |
| Vorsteuerung |
intern |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Verblockungsprinzip |
Grundplattenprinzip 1-fach |
| Betriebsdruck min./max. |
2 bar / 8 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| |
| Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| Schutzbeschaltung |
Z-Diode |
| |
Verpolungssicher |
| Statusanzeige LED |
Gelb |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Befestigungsschraube |
Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z1 |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube |
1,1 Nm |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Die UL-Zertifizierung bezieht sich auf das Vorsteuerventil. |
|
|
NO/NC
|
|
Ø 4
|
24 V
|
0,352
|
0,726
|
200
|
|
|
Ø 6
|
|
|
M7
|
|
|
|
|
|
|
 |