Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

4/2-Wegeventil, Serie MC
▶ Qn = 200 l/min ▶ Plattenventil mit Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø 4 - M7 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend
 
Zertifikate UR (Underwriters Laboratories)
Bauart Sitzventil
Vorsteuerung intern
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. 3 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
 
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker IP 65
Schutzbeschaltung Z-Diode
  Verpolungssicher
Statusanzeige LED Gelb
Einschaltdauer 100 %
Befestigungsschraube Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z1
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 1,1 Nm

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Die UL-Zertifizierung bezieht sich auf das Vorsteuerventil.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-15% / +20%
0,35


 
HHB
Druckluft­anschluss 
Betriebsspannung
Durchflussleitwert
Durchflusswert
Materialnummer
 
 
Ausgang
DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
Ø 4
24 V
0,352
0,726
200
Ø 6
M7
HHB = Handhilfsbetätigung
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

4/2 Wegeventil
Anschlüsse 2, 4: Ø 4 mm, Ø 6 mm oder M7




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-11-13, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten