Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie HF04 und LP04
▶ Qn = 400 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend ▶ einseitig betätigt, beidseitig betätigt
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Vorsteuerung extern, intern
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 2-fach
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
3 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -5°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
 
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker IP 65
Schutzbeschaltung Z-Diode
  Verpolungssicher
Statusanzeige LED Gelb
Einschaltdauer 100 %
Störaussendung nach EN 50081-1
Störfestigkeit nach EN 50082-2
Befestigungsschraube Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z0
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 0,25 Nm
Gewicht 0,048 kg

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Die Art der Vorsteuerung (extern/intern) wird nicht im Ventil, sondern in der Endplatte des Ventilsystems realisiert.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
0,55


 
HHB
Betriebsspannung
Durchflusswert
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Materialnummer
 
 
DC
Qn
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[ms]
[ms]
 
24 V
400
9
28
24 V
400
16
18
24 V
400
7
8
HHB = Handhilfsbetätigung
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Befestigungsschraube: Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z0
Anzugsmoment für Befestigungsschraube [Nm]: 0,25




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten