Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG, CL03, CL03-XL
▶ Qn = 850 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend ▶ einseitig betätigt, beidseitig betätigt
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Vorsteuerung extern, intern
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
2,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
 
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker IP 65
Schutzbeschaltung Z-Diode
  Verpolungssicher
Statusanzeige LED Gelb
Einschaltdauer 100 %
Störaussendung nach EN 50081-1
Störfestigkeit nach EN 50082-2
Befestigungsschraube Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z1
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 1,3 Nm
Gewicht 0,082 kg

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Die Art der Vorsteuerung (extern/intern) wird nicht im Ventil, sondern in der Endplatte des Ventilsystems realisiert.
Das Vorsteuerventil ist UL (Underwriters Laboratories) zertifiziert.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-15% / +20%
0,35


 
HHB
Betriebsspannung
Durchflussleitwert
Durchflusswert
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Materialnummer
 
 
DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[ms]
[ms]
 
24 V
0,22
2,98
850
16
23
24 V
0,22
2,97
850
13
15
24 V
0,22
2,98
850
15
23
HHB = Handhilfsbetätigung
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Befestigungsschraube: Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z1
Anzugsmoment für Befestigungsschraube [Nm]: 1,3




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten