|
|
2x3/2-Wegeventil, Serie LS04-SW
▶ Qn = 175 - 315 l/min ▶ Plattenanschluss, Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø 4 - Ø 6 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Vorsteuerung |
extern |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Verblockungsprinzip |
Scheibenprinzip |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,9 bar / 8 bar |
|
Steuerdruck
min./max.
|
3 bar / 8 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| |
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft |
| |
Schutzklasse nach DIN EN 61140 elektrisch |
Klasse III |
| Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 20 |
| Schutzbeschaltung |
Z-Diode |
| Statusanzeige LED |
Gelb |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Einschaltzeit |
14 ms |
| Ausschaltzeit |
20 ms |
| Störaussendung nach |
EN 61000-6-4:2002 |
| Störfestigkeit nach |
IEC 61000-6-2:2005 |
| Gehäuse |
Polyamid; Polyoxymethylen |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
NO/NO
|
|
Ø 4
|
24 V
|
0,4
|
0,8
|
175
|
0,054
|
|
|
Ø 6
|
0,25
|
1,4
|
290
|
|
|
|
NC/NC
|
|
Ø 4
|
24 V
|
0,4
|
0,8
|
175
|
0,054
|
|
|
Ø 6
|
0,17
|
1,5
|
315
|
|
|
|
NC/NO
|
|
Ø 4
|
24 V
|
0,4
|
0,8
|
175
|
0,054
|
|
|
Ø 6
|
0,2
|
1,5
|
290
|
|
|
|
|
|