Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Ventile, Serie TC15
▶ Qn = 1100 - 1500 l/min ▶ Plattenanschluss, Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: 1/4-18 NPTF ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ beidseitig betätigt, einseitig betätigt
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Vorsteuerung extern
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Scheibenprinzip
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ANSI B1.20.3
Norm elektr. Anschluss ISO 15217:2000
 
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker IP 65
Einschaltdauer 100 %
Gewicht Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Frontplatte  Polyamid, glasfaserverstärkt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2


 
 
HHB
Druckluft­anschluss 
Betriebsspannung
Durchflussleitwert
Durchflusswert
Nennwiderstand
Steuer­druck
min./max.
Einschaltzeit
Materialnummer
 
 
 
Ausgang
DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
[bar]
[ms]
 
NC/NC
1/4-18 NPTF
24 V
0,25
5,9
1100
185
3 / 10
12
NO/NO
1/4-18 NPTF
24 V
0,25
5,9
1100
185
3 / 10
12
NC/NO
1/4-18 NPTF
24 V
0,25
5,9
1100
185
3 / 10
12
-
1/4-18 NPTF
24 V
0,33
6,8
1500
185
2,5 / 10
22
-
1/4-18 NPTF
24 V
0,33
6,8
1500
185
3 / 10
12
-
1/4-18 NPTF
24 V
0,33
6,8
1500
185
2 / 10
11
-
1/4-18 NPTF
24 V
0,31
5,9
1300
185
3 / 10
12
-
1/4-18 NPTF
24 V
0,31
5,9
1300
185
3 / 10
12
-
1/4-18 NPTF
24 V
0,31
5,9
1300
185
3 / 10
12
...Materialnummer
Ausschaltzeit
Gewicht
... 
 
 
... 
[ms]
[kg]
16
0,25
16
0,25
16
0,25
20
0,201
35
0,201
11
0,229
13
0,244
13
0,244
13
0,244
HHB = Handhilfsbetätigung
Steckanschluss: Messing,  vernickelt; Zink-Druckguss,  verchromt
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten