Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Ventilsystem, Serie HF03-LG
▶ Qn Max. = 700 l/min ▶ Anbindung mit Diagnose, optional mit E/A-Funktionalität (DDL) ▶ B-Design ▶ lebensmitteltauglich
 
Bauart Linkstruktur DDL
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. 2,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ 
Schutzart, mit Stecker IP 65
Anzahl der Ventilplätze 24
Betriebsspannung Elektronik 24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik -15% / +20%
Schmiermittel ISO 21469 (NSF-H1)
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Die technischen Daten der Einzelkomponenten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten der Serie.
Die technischen Daten der Elektronik (Linkstrukturen) finden Sie im Kapitel "Feldbus-Anbindungen".
Der Durchfluss der Einzelventile ist abhängig von der Grundplatte, so dass der Durchfluss hier 700 l/min beträgt.
Verwenden Sie für die Steckanschlüsse nur Steckzubehör aus Kunststoff (Polyamid) aus unserem Katalog.
Die Stromversorgung in der angesteuerten Spule beidseitig betätigter Ventile muss aufrecht erhalten werden, um unerwartete automatische Schaltvorgänge zu vermeiden.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.

Abmessungen in mm
1 = Steckanschluss Ø 12 mm oder 1/2" (inch)
2 und 4 = Steckanschluss Ø 8 mm oder Gewindeanschluss G1/8 oder 1/8 NPTF
3 und 5 = Steckanschluss Ø 12 mm oder 1/2" (inch)
R = gefasste Steuerabluft, Steckanschluss Ø 8 mm oder 1/4" (inch)
X = externe Vorsteuerung, Steckanschluss Ø 8 mm oder 1/4" (inch), Anschluss X bei interner Vorsteuerung verschlossen
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.


n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
82,8
98,6
114,4
130,2
146
161,8
177,6
193,4
209,2
225
240,8
256,6
272,4
288,2
B
65,8
81,6
97,4
113,2
129
144,8
160,6
176,4
192,2
208
223,8
239,6
255,4
271,2
...n
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24



...A
304
319,8
335,6
351,4
367,2
383
398,8
414,6
430,4
446,2



...B
287
302,8
318,6
334,4
350,2
366
381,8
397,6
413,4
429,2



n = Anzahl der Anschlussplatten

Abmessungen in inch
1 = Steckanschluss Ø 12 mm oder 1/2" (inch)
2 und 4 = Steckanschluss Ø 8 mm oder Gewindeanschluss G1/8 oder 1/8 NPTF
3 und 5 = Steckanschluss Ø 12 mm oder 1/2" (inch)
R = gefasste Steuerabluft, Steckanschluss Ø 8 mm oder 1/4" (inch)
X = externe Vorsteuerung, Steckanschluss Ø 8 mm oder 1/4" (inch), Anschluss X bei interner Vorsteuerung verschlossen
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.


n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
3,26
3,88
4,5
5,13
5,75
6,37
6,99
7,61
8,24
8,86
9,48
10,1
10,72
11,35
B
2,59
3,21
3,83
4,46
5,08
5,7
6,32
6,94
7,57
8,19
8,81
9,43
10,06
10,68
...n
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24



...A
11,97
12,59
13,21
13,83
14,46
15,08
15,7
16,32
16,94
17,57



...B
11,3
11,92
12,54
13,17
13,79
14,41
15,03
15,65
16,28
16,9



n = Anzahl der Anschlussplatten



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten