|
Einzelanschlussplatte
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 18 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8 - 1/8-27 NPTF
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
-15°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-5°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 16 bar |
| Anschluss Spannungsversorgung |
Stecker, M12, 4-polig |
| Elektrischer Anschluss Ventil |
Buchse |
| Stromaufnahme max. |
1 A |
| Norm elektr. Anschluss |
VDMA 24571 |
| Anzahl der Ventilplätze |
1 |
| |
Anschlüsse getrennt |
| Druckluftanschluss |
nach ISO 15407-2 |
| Anschlussplatte |
Aluminium |
|
|
|
|