|
|
Einzelanschlussplatte
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 26 mm - 18 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: 1/4-18 NPTF - 1/8-27 NPTF
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
-15°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-5°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 16 bar |
| Elektrischer Anschluss Ventil |
Buchse |
| Stromaufnahme max. |
1 A |
| Norm elektr. Anschluss |
VDMA 24571 |
| Anzahl der Ventilplätze |
1 |
| Druckluftanschluss |
nach ISO 15407-2 |
| Anschlussplatte |
Aluminium |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
26 mm
|
1/4 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
1/4 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
110 V
|
|
|
18 mm
|
1/8 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
1/8 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
110 V
|
|
|
|
24 V
|
-10% / +15%
|
-10% / +10%
|
|
|
24 V
|
-10% / +15%
|
-10% / +10%
|
|
|
24,5
|
21,5
|
15
|
23,5
|
16
|
42
|
34,5
|
30
|
56,5
|
74,5
|
95,5
|
114
|
|
|
24,5
|
14
|
15
|
23
|
16
|
42
|
34,5
|
30
|
55
|
69,5
|
84
|
98
|
|
|
4,3
|
33
|
22
|
13,5
|
20,5
|
40,5
|
60,5
|
76
|
3,75
|
|
|
|
|
4,3
|
33
|
24,5
|
16
|
20
|
35
|
50
|
60
|
3,75
|
|
|
|
|
|
|