|
|
Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 4 ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - G 3/4 ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
-25°C / +70°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-25°C / +70°C |
| Medium |
Druckluft |
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Anzahl der Ventilplätze |
1 |
| Richtung pneum. Anschluss (1) |
Seitlich |
| Richtung pneum. Anschluss (3,5) |
Seitlich |
| Richtung pneum. Anschluss (2,4) |
Seitlich |
| Richtung pneum. Anschluss (12) |
Seitlich |
| Richtung pneum. Anschluss (14) |
Seitlich |
| Entlüftung (3,5) |
mit gefasster Entlüftung (3/5) |
| |
Anschlüsse getrennt |
| Anschlussplatte |
Aluminium-Druckguss |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
ISO 1
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
G 1/8
|
-0,95 / 16
|
|
|
ISO 2
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
-0,95 / 16
|
|
|
ISO 3
|
G 1/2
|
G 1/2
|
G 1/2
|
G 1/8
|
G 1/8
|
-0,95 / 16
|
|
|
ISO 4
|
G 3/4
|
G 3/4
|
G 3/4
|
G 1/8
|
G 1/8
|
-0,95 / 10
|
|
|
|
48
|
0,17
|
|
|
57
|
0,28
|
|
|
71
|
0,34
|
|
|
85
|
0,99
|
|
|
48
|
32
|
10
|
11,5
|
21,5
|
23,5
|
5,5
|
G 1/4
|
G 1/8
|
84
|
43
|
110
|
|
|
57
|
40
|
13
|
14
|
26
|
30
|
6,6
|
G 3/8
|
G 1/8
|
95
|
56
|
124
|
|
|
71
|
32
|
18
|
17
|
17
|
22
|
6,6
|
G 1/2
|
G 1/8
|
119
|
68
|
149
|
|
|
85
|
42
|
19
|
22
|
22
|
30
|
9
|
G 3/4
|
G 1/8
|
148
|
90
|
186
|
|
|
98
|
24
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112
|
30
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136
|
32
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170
|
42
|
111
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|