Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Verbindungskabel, Serie CN2
▶ DDL-Kabel ▶ Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert ▶ Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert ▶ geschirmt
 
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Schutzart IP 67
Kabelabgang gerade 180°
Leiterquerschnitt 0,34 mm²

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyurethan
Gehäusefarbe Orange
Dichtungen  Fluor-Kautschuk
Kabelfarbe Schwarz
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand.

elektrische Schnittstelle
Betriebsspannung
Strom, max.
Kabellänge L
Materialnummer
[Anschluss 1]
[Anschluss 2]
[V DC]
[V AC]
[A]
[m]
 
Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert
Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert
36
30
4
0,3
Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert
Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert
36
30
4
1
Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert
Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert
36
30
4
2
Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert
Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert
36
30
4
5
Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert
Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert
36
30
4
10

Abmessungen
L = Kabellänge




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-26, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten