|
|
Anbindung mit Diagnose (DDL), S-Design
▶ Busmodul Stand-Alone ▶ Feldbus Protokoll: PROFIBUS DP / Interbus S / CANopen / EtherCAT / DeviceNet / PROFINET IO
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
+5°C / +50°C |
| Schutzart, mit Stecker |
IP 65 |
| Betriebsspannung Elektronik |
24 V DC |
| Spannungstoleranz Elektronik |
-20% / +20% |
| Betriebsspannung Ventile |
24 V DC |
| Summenstrom für Ventile |
3 A |
| max. Stranglänge (DDL) |
40 |
| max. Anzahl DDL-Teilnehmer |
14 |
Anzahl der Eingänge über Linkstruktur |
128 |
Anzahl der Ausgänge über Linkstruktur |
128 |
| Gehäuse |
Aluminium, Nichtrostender Stahl, Polyarylamid |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Strom in der 0 V-Leitung max. 4 A |
| ■ |
Belegungspläne zum Produkt finden Sie in der Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum. |
|
PROFIBUS DP
|
Stecker (male), M12x1, 5-polig, B-codiert
|
Buchse (female), M12x1, 5-polig, B-codiert
|
Stecker (male), M12x1, 4-polig, A-codiert
|
Buchse (female), M12, 5-polig
|
R499050030
|
|
|
Interbus S
|
Stecker (male), M12x1, 5-polig, B-codiert
|
Buchse (female), M12x1, 5-polig, B-codiert
|
Stecker (male), M12x1, 4-polig, A-codiert
|
Buchse (female), M12, 5-polig
|
R499050030
|
|
|
CANopen
|
Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert
|
Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert
|
Stecker (male), M12x1, 4-polig, A-codiert
|
Buchse (female), M12, 5-polig
|
R499050030
|
|
|
EtherCAT
|
Buchse (female), M12x1, 5-polig, D-codiert
|
Buchse (female), M12x1, 5-polig, D-codiert
|
Stecker (male), M12x1, 4-polig, A-codiert
|
Buchse (female), M12, 5-polig
|
R499050030
|
|
|
DeviceNet
|
Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert
|
Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert
|
Stecker (male), M12x1, 4-polig, A-codiert
|
Buchse (female), M12, 5-polig
|
R499050030
|
|
|
PROFINET IO
|
Buchse (female), M12x1, 5-polig, D-codiert
|
Buchse (female), M12x1, 5-polig, D-codiert
|
Stecker (male), M12x1, 4-polig, A-codiert
|
Buchse (female), M12, 5-polig
|
R499050030
|
|
|
|
0,57
|
Fig. 1
|
1); 2)
|
|
|
0,67
|
Fig. 2
|
1)
|
|
|
0,716
|
Fig. 3
|
1); 3)
|
|
|
0,67
|
Fig. 4
|
1)
|
|
|
0,66
|
Fig. 5
|
1); 3)
|
|
|
0,67
|
Fig. 4
|
1)
|
|
|
|
|