▶ Qn = 6000 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Vorsteuerventilbreite: 30x22 mm CNOMO ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 4400, Form A ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend ▶ mit Differenzkolben
1) Vorsteuerung: intern 2) Vorsteuerung: extern 3) mit Drossel Differenzkolben, Signal 14 hat Priorität Der minimale Steuerdruck am Anschluss 14 ist abhängig vom Druck in Anschluss 1. Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar