Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
Abmessungen,
alle Anschlüsse unten
* n = Anzahl Anschlussplatten. ** alternative Anschlussöffnungen, mit Stopfen verschlossen. *** nur an Anschlussplatten mit separatem Einlass **** Anschlussplatte 5801680000 kann auch an Anschluss 3 und 5 angeschlossen werden.
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P (=M+Q)
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1/8
44
60,5
22
53,5
24
190
43
44
82
64
...A
Q
R (=Q/2+M–Z)
S
V
X
Z
T3
U3
...G 1/2
20
45
105
146
8,4
10
148
144
A = Anschlüsse 2 und 4 in der Zwischenplatte B = Anschluß 1 in der Eingangsplatte C = Anschlüsse 3 und 5 in der Eingangsplatte D = Anschlüsse 12 und 14 in der Zwischenplatte
Abmessungen,
Anschlüsse 2 und 4 unten,
Anschlüsse 12 und 14 seitlich
* n = Anzahl Anschlussplatten
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.