|
|
5/3-Wegeventil, Serie TC15
▶ Qn = 1300 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: 1/4-18 NPTF ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ beidseitig betätigt
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Montage auf Sammelanschlussleiste |
P-Leiste |
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
|
Steuerdruck
min./max.
|
3 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druckluftanschluss |
nach ANSI B1.20.3 |
| Norm elektr. Anschluss |
ISO 15217:2000 |
| |
| Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Einschaltzeit |
12 ms |
| Ausschaltzeit |
13 ms |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube |
2,5 Nm |
| Gewicht |
0,309 kg |
| Gehäuse |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Frontplatte |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
185
|
3 / 10
|
|
|
|
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
185
|
-0,9 / 10
|
|
|
|
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
185
|
3 / 10
|
|
|
|
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
185
|
-0,9 / 10
|
|
|
|
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
185
|
3 / 10
|
|
|
|
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
1/4-18 NPTF
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
185
|
-0,9 / 10
|
|
|
|
|
|