Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Drosselrückschlagventil, Serie CC02
▶ Qn = 85 - 900 l/min ▶ Drosselrichtung: 2 → 1 ▶ Abluftdrosselung ▶ Steckanschluss - Außengewinde
 
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +70°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +70°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Gehäuse  Messing,  vernickelt
Drosselschraube  Messing,  vernickelt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Anschluss  Messing,  vernickelt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
 
Anschluss 1
Anschluss 2
Drosselbohrung
Ø
Qn
2 → 1
Gewicht
Abb.
Materialnummer
 
 
 
[mm]
[l/min]
[kg]
 
 
Ø 4
G 1/8
3
360
0,05
Fig. 2
Ø 6
M5
1,5
85
0,014
Fig. 1
Ø 6
G 1/8
3
360
0,045
Fig. 1
Ø 6
G 1/8
3
360
0,05
Fig. 2
Ø 6
G 1/8
3
360
0,034
Fig. 3
Ø 6
G 1/4
4,5
540
0,058
Fig. 3
Ø 6
G 1/4
4,5
540
0,07
Fig. 1
Ø 6
G 1/4
4,5
540
0,08
Fig. 2
Ø 8
G 1/8
3
360
0,036
Fig. 3
Ø 8
G 1/8
3
360
0,05
Fig. 1
Ø 8
G 1/4
4,5
540
0,06
Fig. 3
Ø 8
G 1/4
4,5
540
0,07
Fig. 1
Ø 8
G 3/8
6,5
900
0,15
Fig. 1
Ø 10
G 1/4
4,5
540
0,056
Fig. 1
Ø 10
G 3/8
6,5
900
0,106
Fig. 1
Ø 12
G 3/8
6,5
900
0,106
Fig. 1
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Fig. 1
Bei Zuluft-Drosselung Ventilkörper mit Kennrille
2) Kunststoffdichtung
3) Kunststoffdichtung


Materialnummer
Anschluss G
A
d
B
C
E
F
H
K
M
N
SW
Ø 6
M5
6
3,5
22,5
11
21
25,5
9
11
6,5
8
Ø 6
G 1/8
6
6,5
34
11
22,5
29,5
14
15
9,5
13
Ø 6
G 1/4
6
10
37,5
11
24
33
18
17
11
16
Ø 8
G 1/8
8
6,5
34
13
24
31
14
15
9,5
13
Ø 8
G 1/4
8
10
37,5
13
26
34,5
18
17
11
16
Ø 8
G 3/8
8
10
51
13
27
37,5
21
20
12
21
Ø 10
G 1/4
10
10
37,5
15
27
36
18
17
11
16
Ø 10
G 3/8
10
10
51
15
28
39
21
20
12
21
Ø 12
G 3/8
12
10
51
17
28,5
39,5
21
20
12
21

Fig. 2
Bei Zuluft-Drosselung Ventilkörper mit Kennrille
2) Kunststoffdichtung
3) Kunststoffdichtung


Materialnummer
Anschluss G
A
d
B
C
E
F
H
K
M
N
Ø 4
G 1/8
4
6,5
45
9
21
28
14
15
9,5
Ø 6
G 1/8
6
6,5
45
11
22,5
29,5
14
15
9,5
Ø 6
G 1/4
6
10
51,5
11
24
33
18
17
11
...Materialnummer
SW1/SW2










13










13










16











Fig. 3


Materialnummer
Anschluss G
A
d
B
C
E
F
H
K
L
M
N
Ø 6
G 1/8
6
6,5
34
11
23
30
14
8
15
9,5
Ø 6
G 1/4
6
7,5
37,5
11
24,5
33,5
18
12
17
11
Ø 8
G 1/8
8
6,5
34
13
25
32
14
8
15
9,5
Ø 8
G 1/4
8
7,5
37,5
13
26,5
35,5
18
12
17
11
...Materialnummer
O
SW









13
13









16
16









13
13









16
16












In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-11-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten