Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Drosselrückschlagventile, Serie CC02
▶ Qn = 95 - 540 l/min ▶ Drosselrichtung: 2 → 1 ▶ Abluftdrosselung ▶ Steckanschluss - Steckhülse
 
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +70°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +70°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Drosselschraube  Messing,  vernickelt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Anschluss  Messing,  vernickelt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
 
Anschluss 1
Anschluss 2
Drosselbohrung
Ø
Qn
2 → 1
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
[mm]
[l/min]
[kg]
 
Ø 4
Ø 4
1,5
95
0,01
Ø 6
Ø 6
3
95
0,014
Ø 6
Ø 6
3
360
0,028
Ø 8
Ø 8
3
360
0,03
Ø 10
Ø 10
4,5
540
0,056
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
A
D
B
C
E
F
H
K


Ø 4
4
4
17
42,5
10
19
24
10


Ø 6
6
6
19,6
45
12
20
25
10


Ø 6
6
6
19,6
52
13
24
32
16


Ø 8
8
8
19,6
52
15
25,5
33,5
16


Ø 10
10
10
24,7
58,5
17,5
30
40
20





In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-11-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten