Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Serie FSG
▶ F = 0,75 - 4 N ▶ Außendurchmesser: 5 - 10 mm ▶ Innengewinde ▶ wärmebeständig
 
Umgebungs­temperatur min./max. -30°C / +180°C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min./max. -50°C / +220°C
Härte gemäß Norm ISO 7619-1:2010 55 ± 5 Shore A
Abriebswert gemäß Norm ISO 4649:2002 180-200 mm³

Werkstoffe:
Anschlussteil  Aluminium
Sauger  Fluor-Methyl-Polysiloxan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Zur Anwendung auf ebenen und glatten bis leicht rauhen Oberflächen.

 
Druckluft­anschluss
Außendurchmesser
Haltekraft*)
Volumen
max. Krümmung des Objektes Rmin
Gewicht
Liefereinheit
Materialnummer
 
 
[mm]
[N]
[cm³]
[mm]
[kg]
[Stück]
 
M5
5
0,75
0,005
8
0,0014
2
M5
6
1,2
0,008
8
0,0014
M5
8
2,3
0,03
10
0,0015
G 1/8
10
4
0,07
13
0,0016
*) Theoretischer Wert bei 60% Vakuum, ohne Sicherheitsfaktor

max. Krümmung des Objektes Rmin


Abmessungen


Materialnummer
ØD
G
Ha*)
H
h
L
SW




5
M5
15,6
16,5
6,5
8,5
8




6
M5
15,5
16,5
6,5
8,5
8




8
M5
15,6
17
7
8,5
8




10
G 1/8
22,2
23,5
7,5
13
14




*) Höhe bei Vakuumbetrieb



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten