|
|
Serie FSO
▶ F = 0,42 - 1 N ▶ steckbar
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +70°C |
| Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min./max. |
-30°C / +120°C |
| Härte gemäß Norm ISO 7619-1:2010 |
55 ± 5 Shore A |
| Abriebswert gemäß Norm ISO 4649:2002 |
100-120 mm³ |
| Sauger |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Zur Anwendung auf länglichen, flachen und leicht gewölbten Oberflächen. |
|
|
0,42
|
0,004
|
1
|
0,001
|
5
|
|
|
1
|
0,019
|
3
|
|
|
|
4,2
|
2,2
|
1,2
|
2,2
|
2,5
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
3,5
|
1,5
|
3,5
|
3,7
|
4,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|