Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Serie FSG
▶ F = 0,03 - 0,42 N ▶ Außendurchmesser: 1 - 3,5 mm ▶ steckbar
 
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +70°C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min./max. -30°C / +120°C
Härte gemäß Norm ISO 7619-1:2010 55 ± 5 Shore A
Abriebswert gemäß Norm ISO 4649:2002 100-120 mm³

Werkstoffe:
Sauger  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Zur Anwendung auf ebenen und glatten Oberflächen möglich.

 
Außendurchmesser
Haltekraft*)
Volumen
max. Krümmung des Objektes Rmin
Gewicht
Liefereinheit
Materialnummer
 
[mm]
[N]
[cm³]
[mm]
[kg]
[Stück]
 
1
0,03
0,001
2
0,001
5
1,5
0,06
0,001
2
2
0,12
0,001
2
3,5
0,42
0,002
8
*) Theoretischer Wert bei 60% Vakuum, ohne Sicherheitsfaktor

max. Krümmung des Objektes Rmin


Abmessungen


Materialnummer
ØD
Ø e
Ø d
H







1
0,8
1,2
1,6







1,5
1,2
1,8
2,5








Abmessungen


Materialnummer
ØD
Ø e
Ø d
Ha*)
H






2
2
4
3,5
4






3,5
2
4
3,5
4






*) Höhe bei Vakuumbetrieb



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten