|
|
Ejektor, Serie EBS
▶ Steckanschluss ▶ Elektrische Ansteuerung, T-Bauform ▶ mit Schalldämpfer ▶ Vakuumschalter: elektronisch, einstellbar ▶ 2 x PNP
|
|
|
|
|
| Typ |
Ejektor |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Betriebsdruck min./max. |
3 bar / 6 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Schutzart |
IP 40 |
| Einschaltdauer nach Norm DIN VDE 0580 |
100 % |
| |
|
| Hysterese |
2% vom Endwert, fest |
| Genauigkeit in % (vom Endwert) |
± 3 % |
| Wiederholgenauigkeit in % (vom Endwert) |
± 1 % |
| Betriebsspannung DC |
24 V |
| Spannungstoleranz DC |
- 5% / +10% |
| Leistungsaufnahme Magnetventil |
1,3 W |
| Schaltpunkt |
einstellbar 0 - 100% |
| Gehäuse |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Düse |
Aluminium |
| Schalldämpfer |
Polyethylen |
| Drucksensor |
Polycarbonat |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1013 mbar und eine Umgebungstemperatur von 20°C. |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
|
|
EBS-ET-05-NC
|
0,5
|
Ø 4
|
Ø 4
|
84
|
7,5
|
|
|
EBS-ET-07-NC
|
0,7
|
85
|
16,8
|
|
|
|
14
|
53
|
58
|
5
|
0,033
|
|
|
24
|
59
|
65
|
|
|
|
|