|
|
Ejektor, Serie EBS
▶ Steckanschluss ▶ Pneumatische Ansteuerung, T-Bauform ▶ mit Schalldämpfer
|
|
|
|
|
| Typ |
Ejektor |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Betriebsdruck min./max. |
3 bar / 6 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| |
|
| Gehäuse |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Düse |
Aluminium |
| Lösering |
Polyamid |
| Schalldämpfer |
Polyethylen |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1013 mbar und eine Umgebungstemperatur von 20°C. |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
|
|
EBS-PT-05-NN
|
0,5
|
Ø 4
|
Ø 4
|
84
|
7
|
|
|
EBS-PT-07-NN
|
0,7
|
Ø 4
|
Ø 4
|
85
|
16
|
|
|
EBS-PT-10-NN
|
1
|
Ø 6
|
Ø 8
|
85
|
38
|
|
|
EBS-PT-15-NN
|
1,5
|
Ø 6
|
Ø 8
|
85
|
70
|
|
|
EBS-PT-20-NN
|
2
|
Ø 8
|
Ø 10
|
86
|
123
|
|
|
EBS-PT-25-NN
|
2,5
|
Ø 8
|
Ø 10
|
82
|
215
|
|
|
|
14
|
53
|
58
|
0,007
|
Fig. 1
|
|
|
25
|
59
|
65
|
0,007
|
Fig. 1
|
|
|
48
|
59
|
65
|
0,02
|
Fig. 2
|
|
|
118
|
66
|
72
|
0,02
|
Fig. 2
|
|
|
208
|
68
|
77
|
0,05
|
Fig. 3
|
|
|
311
|
75
|
78
|
0,05
|
Fig. 3
|
|
|
|
|