|
|
Ejektor, Serie EBS
▶ Steckanschluss ▶ Elektrische Ansteuerung, T-Bauform ▶ mit Schalldämpfer
|
|
|
|
|
| Typ |
Ejektor |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Betriebsdruck min./max. |
3 bar / 6 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Schutzart: 2001, mit Leitungsdose |
IP 40 |
| Anzeige |
LED |
| |
|
| Betriebsspannung DC |
24 V |
| Statusanzeige |
LED |
| Leistungsaufnahme Magnetventil |
1,3 W |
| Gehäuse |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Düse |
Aluminium |
| Lösering |
Polyamid |
| Schalldämpfer |
Polyethylen |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1013 mbar und eine Umgebungstemperatur von 20°C. |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
|
|
EBS-ET-05-NC
|
0,5
|
Ø 4
|
Ø 4
|
- 5% / +10%
|
84
|
7,5
|
|
|
EBS-ET-07-NC
|
0,7
|
85
|
16,8
|
|
|
|
|
|