Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Kreuzstück, konisch
▶ Innengewinde, 3x ▶ G 1/8 - G 1/2 ▶ Außengewinde, 1x ▶ R 1/8 - R 1/2 ▶ FPT-S-RXS
 
Umgebungs­temperatur min./max. +20°C / +80°C
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 16 bar

Werkstoffe:
Schraube  Messing, vernickelt
Gehäuse  Messing,  vernickelt
Gewinde  Messing,  vernickelt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
Anschluss D
A
B
C
R
E
F
SW
Liefermenge
[Stück]

G 1/8
R 1/8
13
8
18,5
42
6
39,5
10
10

G 1/4
R 1/4
17
11
23,5
51
8
49,5
13
10

G 3/8
R 3/8
21
11,5
26
56
11
54
17
5

G 1/2
R 1/2
26
14,5
31
67
15
64
21
5




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-05, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten