|
|
Kompaktejektor, Serie ECM
▶ mit einstellbarer Abstoßimpuls ▶ mit Schalldämpfer ▶ mit Filter ▶ Vakuumschalter: elektronisch ▶ 2 x PNP
|
|
|
|
|
| Typ |
Kompaktejektor Miniatur |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Betriebsdruck min./max. |
2,5 bar / 6 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Schutzart: , mit Leitungsdose |
IP 40 |
| Einschaltdauer nach Norm DIN VDE 0580 |
100 % |
| Anzeige |
LED |
| |
|
| Hysterese |
2%, fest |
| Genauigkeit in % (vom Endwert) |
± 3 % |
| Wiederholgenauigkeit in % (vom Endwert) |
± 1 % |
| Schaltstrom DC Max. [A] |
0,2 |
| Betriebsspannung DC |
24 V |
| Spannungstoleranz DC |
- 5% / +10% |
| Schaltausgangsstrom Max. |
200 mA |
| Eigenstromaufnahme |
<20 mA |
| Statusanzeige |
LED |
| Leistungsaufnahme Magnetventil |
1,3 W |
| Schaltpunkt |
einstellbar 0 - 100% |
| Rückschaltpunkt |
einstellbar 0 - 100% |
| Schaltlogik |
2x NO (Schließer) |
| Schaltzeit |
< 2 ms |
| Gehäuse |
Aluminium, eloxiert |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Düse |
Messing |
| Schalldämpfer |
Polyethylen |
| Drucksensor |
Polycarbonat |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1013 mbar und eine Umgebungstemperatur von 20°C. |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
|
|
ECM-EC-05-NO
|
0,5
|
87
|
5
|
18
|
62
|
|
|
ECM-EC-07-NO
|
0,7
|
90
|
12
|
30
|
67
|
|
|
ECM-EC-10-NO
|
1
|
89
|
20
|
55
|
73
|
|
|
ECM-EC-05-NC
|
0,5
|
87
|
5
|
18
|
62
|
|
|
ECM-EC-07-NC
|
0,7
|
90
|
12
|
30
|
67
|
|
|
ECM-EC-10-NC
|
1
|
89
|
20
|
55
|
73
|
|
|
|
10
|
65,5
|
56,5
|
32
|
6
|
25
|
28
|
16,7
|
84
|
48
|
36
|
24
|
|
|
10
|
65,5
|
56,5
|
32
|
6
|
25
|
28
|
16,7
|
84
|
48
|
36
|
24
|
|
|
10
|
65,5
|
56,5
|
32
|
6
|
25
|
28
|
16,7
|
84
|
48
|
36
|
24
|
|
|
10
|
65,5
|
56,5
|
32
|
6
|
25
|
28
|
16,7
|
84
|
48
|
36
|
24
|
|
|
10
|
65,5
|
56,5
|
32
|
6
|
25
|
28
|
16,7
|
84
|
48
|
36
|
24
|
|
|
10
|
65,5
|
56,5
|
32
|
6
|
25
|
28
|
16,7
|
84
|
48
|
36
|
24
|
|
|
47
|
18
|
15
|
47
|
32
|
8
|
14
|
6,5
|
3,2
|
M5
|
M5
|
M8x1
|
|
|
47
|
18
|
15
|
47
|
32
|
8
|
14
|
6,5
|
3,2
|
M5
|
M5
|
M8x1
|
|
|
47
|
18
|
15
|
47
|
32
|
8
|
14
|
6,5
|
3,2
|
M5
|
M5
|
M8x1
|
|
|
47
|
18
|
15
|
47
|
32
|
8
|
14
|
6,5
|
3,2
|
M5
|
M5
|
M8x1
|
|
|
47
|
18
|
15
|
47
|
32
|
8
|
14
|
6,5
|
3,2
|
M5
|
M5
|
M8x1
|
|
|
47
|
18
|
15
|
47
|
32
|
8
|
14
|
6,5
|
3,2
|
M5
|
M5
|
M8x1
|
|
|
|
|