Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

ISO 15552, Serie TRB
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Anschlüsse: G 1/8 - G 1/2 ▶ doppeltwirkend ▶ wärmebeständig ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ silikonfrei
 
Normen ISO 15552
Druckluft­anschluss Innengewinde
   
Betriebsdruck min./max. 1,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +150°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +150°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium, eloxiert
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Deckel vorne  Aluminium-Druckguss
Deckel hinten  Aluminium-Druckguss
Dichtung  Fluor-Kautschuk
Mutter für Kolbenstange  Stahl, verzinkt
Abstreifer  Fluor-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Konformitätserklärung

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 32 40 50 63 80
Kolbenkraft einfahrend [N] 435 660 1035 1765 2855
Kolbenkraft ausfahrend [N] 505 790 1235 1960 3165
Dämpfungslänge [mm] 11,5 15 17 16,5 19,5
Dämpfungsenergie [J] 4,8 9 15 27 54
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,46 0,67 1,14 1,4 2,12

+10 mm Hub [kg] 0,024 0,03 0,036 0,052 0,06
Hub max. [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
Zuganker   Nichtrostender Stahl
Nichtrostender Stahl
Stahl
verzinkt
Stahl
verzinkt
Stahl
verzinkt
Kolben-Ø [mm] 100 125      
Kolbenkraft einfahrend [N] 4635 7220      
Kolbenkraft ausfahrend [N] 4945 7725      
Dämpfungslänge [mm] 19,5 22      
Dämpfungsenergie [J] 88 140      
Gewicht 0 mm Hub [kg] 3,16 6,92      

+10 mm Hub [kg] 0,065 0,21      
Hub max. [mm] 2800 2750      
Zuganker   Stahl
verzinkt
Stahl
verzinkt
     

  Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
32
M10x1,25
G 1/8
12
40
M12x1,25
G 1/4
16
50
M16x1,5
G 1/4
20
63
M16x1,5
G 3/8
20
80
M20x1,5
G 3/8
25
Hub 25
0822240400
0822241400
0822242400
0822243400
0822244400
50
0822240401
0822241401
0822242401
0822243401
0822244401
80
0822240402
0822241402
0822242402
0822243402
0822244402
100
0822240403
0822241403
0822242403
0822243403
0822244403
125
0822240404
0822241404
0822242404
0822243404
0822244404
160
0822240405
0822241405
0822242405
0822243405
0822244405
200
0822240406
0822241406
0822242406
0822243406
0822244406
250
0822240407
0822241407
0822242407
0822243407
0822244407
320
0822240408
0822241408
0822242408
0822243408
0822244408
400
0822240409
0822241409
0822242409
0822243409
0822244409
500
0822240410
0822241410
0822242410
0822243410
0822244410

Wahlfreie Hublängen
und Optionen

Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
100
M20x1,5
G 1/2
25
125
M27x2
G 1/2
32
     
Hub 25
0822245400
0822206401
     
50
0822245401
0822206402
     
80
0822245402
0822206403
     
100
0822245403
0822206404
     
125
0822245404
0822206405
     
160
0822245405
0822206406
     
200
0822245406
0822206407
     
250
0822245407
0822206408
     
320
0822245408
0822206409
     
400
0822245409
0822206410
     
500
0822245410
0822206411
     

Wahlfreie Hublängen
und Optionen
     

Dämpfungsdiagramm
v = Kolbengeschwindigkeit [m/s]
m = Dämpfbare Masse [kg]


Abmessungen
S = Hub


Kolben-Ø
A -2
AF+1
ØB d11
ØBA d11
BG min.
E
EE
G
H
KF
KK
32
22
12
30
30
16
46,5
G1/8
27,75
47,5
M6
M10x1,25
40
24
13,5
35
35
16
53
G1/4
33,25
53
M8
M12x1,25
50
32
17
40
40
16
65
G1/4
31
65
M10
M16x1,5
63
32
17
45
45
16
75
G3/8
38,25
75
M10
M16x1,5
80
40
21
45
45
17
95
G3/8
38,25
95
M12
M20x1,5
100
40
21
55
55
17
115
G1/2
42,25
115
M12
M20x1,5
125
54
28
60
60
20
140
G1/2
53,85
140
M16
M27x2
...Kolben-Ø
KV
KW
ØMM f8
PL
L2
L3 ±0,5
L8
RT
SW
TG
VA -1
...32
16
5
12
16
16,25
4,5
94±0,4
M6
10
32,5±0,5
4
...40
18
6
16
20
18,25
4,5
105±0,7
M6
13
38±0,5
4
...50
24
8
20
19
25
4,5
106±0,7
M8
17
46,5±0,6
4
...63
24
8
20
24
25
4,5
121±0,8
M8
17
56,5±0,7
4
...80
30
10
25
23,5
33
0
128±0,8
M10
22
72±0,7
4
...100
30
10
25
25
36
0
138±1
M10
22
89±0,7
4
...125
41
13,5
32
33
45
0
160±1
M12
27
110±1,1
6
...Kolben-Ø
VD
WH










...32
5
26±1,4










...40
5
30±1,4










...50
5
37±1,4










...63
5
37±1,8










...80
5
46±1,8










...100
5
51±1,8










...125
7
65±2,2













In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-06, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten